Z18172/Typ/b1xh1xl1/Mat
Luistiyksikkö
Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Valitse tästä
H |
r1 |
h4 |
h3 |
h2 |
t3 |
t2 |
t1 |
a8 |
a7 |
a6 |
a4 |
a2 |
a1 |
b2 |
l9 |
l8 |
l6 |
l5 |
l4 |
l2 |
d6 |
d5 |
d4 |
d3 |
d2 |
d1 |
3,2 |
4 |
6 |
8 |
22 |
7 |
8 |
6 |
22 |
10 |
3,5 |
8 |
22 |
22 |
32 |
14 |
6,9 |
7,4 |
6,4 |
23 |
32 |
4 |
3,5 |
M3 |
4 |
M3 |
32 |
3,9 |
5 |
6 |
10 |
24 |
9 |
8 |
5 |
24 |
10 |
3 |
8 |
24 |
24 |
34 |
14 |
8,9 |
9,4 |
4,4 |
25 |
34 |
4 |
3,5 |
M3 |
4 |
M3 |
34 |
5,5 |
8 |
7 |
12 |
30 |
9 |
8 |
8 |
28 |
13 |
5 |
12 |
30 |
30 |
46 |
18 |
8,9 |
12,4 |
6,4 |
30 |
46 |
4 |
3,5 |
M4 |
4 |
M6 |
46 |
4,6 |
9 |
8 |
12 |
28 |
9 |
8 |
8 |
32 |
14 |
5 |
14 |
36 |
36 |
52 |
20 |
11,1 |
12,4 |
8,4 |
40 |
52 |
4 |
3,5 |
M4 |
5 |
M6 |
52 |
6,2 |
10 |
9 |
16 |
34 |
11 |
8 |
10 |
36 |
19 |
9 |
16 |
38 |
38 |
56 |
25 |
11,1 |
12,4 |
7,4 |
45 |
56 |
4 |
3,5 |
M5 |
5 |
M6 |
56 |
6,7 |
10 |
12 |
16 |
42 |
11 |
8 |
10 |
44 |
17 |
7 |
20 |
44 |
44 |
68 |
25 |
13,4 |
17,6 |
11,6 |
44 |
68 |
4 |
3,5 |
M5 |
6 |
M8 |
68 |
10 |
10 |
12 |
20 |
52 |
11 |
8 |
10 |
56 |
17 |
7 |
22 |
56 |
56 |
76 |
25 |
13,4 |
17,6 |
11,6 |
47 |
76 |
4 |
3,5 |
M5 |
6 |
M8 |
76 |
3,2 |
4 |
6 |
8 |
22 |
7 |
8 |
6 |
22 |
10 |
3,5 |
8 |
22 |
22 |
32 |
14 |
6,9 |
7,4 |
6,4 |
23 |
32 |
4 |
3,5 |
M3 |
4 |
M3 |
32 |
3,9 |
5 |
6 |
10 |
24 |
9 |
8 |
5 |
24 |
10 |
3 |
8 |
24 |
24 |
34 |
14 |
8,9 |
9,4 |
4,4 |
25 |
34 |
4 |
3,5 |
M3 |
4 |
M3 |
34 |
5,5 |
8 |
7 |
12 |
30 |
9 |
8 |
8 |
28 |
13 |
5 |
12 |
30 |
30 |
46 |
18 |
8,9 |
12,4 |
6,4 |
30 |
46 |
4 |
3,5 |
M4 |
4 |
M6 |
46 |
Typ |
b1 |
h1 |
l1 |
Mat |
Tuotenumero |
CAD-data |
1 |
10 |
16 |
50 |
1.2343 |
Z18172/1/10x16x50/1.2343
|
|
1 |
11 |
18 |
53 |
1.2343 |
Z18172/1/11x18x53/1.2343
|
|
1 |
12 |
23 |
67 |
1.2343 |
Z18172/1/12x23x67/1.2343
|
|
1 |
15 |
20 |
80 |
1.2343 |
Z18172/1/15x20x80/1.2343
|
|
1 |
18 |
25 |
90 |
1.2343 |
Z18172/1/18x25x90/1.2343
|
|
1 |
22 |
30 |
100 |
1.2343 |
Z18172/1/22x30x100/1.2343
|
|
1 |
31 |
40 |
112 |
1.2343 |
Z18172/1/31x40x112/1.2343
|
|
2 |
10 |
16 |
50 |
1.2343 |
Z18172/2/10x16x50/1.2343
|
|
2 |
11 |
18 |
53 |
1.2343 |
Z18172/2/11x18x53/1.2343
|
|
2 |
12 |
23 |
67 |
1.2343 |
Z18172/2/12x23x67/1.2343
|
|
HASCO’s new range of variable slide units sets innovative standards in flexibility for demoulding undercuts or for recesses in components in injection moulds.
Kategorian kaikki tuotteet - Liikkuvaosat
Z1800/...
Luisti, cut to length
Z1811/...
Nousevan keernan liukuyksikkö
Z18130/...
Ruuvipuristin, monuted on slide unit
Z18141/...
Luisti, for contur insert
Z18143/...
Luistirunko, square
Z18144/...
Luistirunko, round
Z18146/...
Luistinlukitsin, square
Z18147/...
Luistinlukitsin, rectangular
Z18148/...
Luistinlukitsin, round
Z18152/...
Välilaatta, square
Z18153/...
Välilaatta, rectangular
Z18154/...
Välilaatta, round
Z18160/...
Muotoluistiyksikkö, square
Z18161/...
Muotoluistiyksikkö
Z18162/...
Muotoluistiyksikkö
Z18163/...
Muotoluistiyksikkö
Z18164/...
Muotoluistiyksikkö
Z18165/...
Muotoluistiyksikkö, round
Z18170/...
Luistiyksikkö, square
Z18175/...
Luistiyksikkö, round
Z18185/...
Luistiyksikkö, for core insert
Z18186/...
Keernainsertti, suorakulmainen poikkipinta
Z1880/...
Luisti moduuli järjestelmä