Z1751/d1xl1xw1 | Liikkuvat | Liikkuvayksiköt | Ruiskupuristus | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1751/d1xl1xw1

Hammastanko, helical teeth

Z1751/d1xl1xw1

1.2312
~ 1080 N/mm²

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

h2 h1 a3 a2 a1 b1 d1 l1 w1 Tuotenumero CAD-data
15 2,5 16 25 6,93 3 16 160 30 Z1751/16x160x30
15 2,5 16 29 8,48 3 16 160 45 Z1751/16x160x45
15 2,5 16 25 6,93 3 16 250 30 Z1751/16x250x30
15 2,5 16 29 8,48 3 16 250 45 Z1751/16x250x45
22 3 20 33 9,24 4 25 250 30 Z1751/25x250x30
22 3 20 40 11,31 4 25 250 45 Z1751/25x250x45
22 3 20 33 9,24 4 25 400 30 Z1751/25x400x30
22 3 20 40 11,31 4 25 400 45 Z1751/25x400x45