Z1755/d1 | Liikkuvat | Liikkuvayksiköt | Ruiskupuristus | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1755/d1

Kiinnitysrunko

Z1755/d1

1.2312
1080 N/mm²

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

h1 t2 t1 a5 a4 a3 a2 a1 b2 b1 l1 d4 d3 d2 d1 Tuotenumero
32 16 11 16 10 23 36 2,2 5 56 36 8 15 9 16 Z1755/16
45 22 15,5 22,5 13 32 54 2 8 80 45 10 20 14 25 Z1755/25