Z1756/l1xh1 | Liikkuvat | Liikkuvayksiköt | Ruiskupuristus | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1756/l1xh1

Välikekappale

Z1756/l1xh1

1.2162
590 N/mm²

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

b1 l1 h1 Tuotenumero CAD-data
56 36 40
Z1756/36x40
56 36 63
Z1756/36x63
80 45 32
Z1756/45x32
80 45 50
Z1756/45x50
80 45 80
Z1756/45x80