Z1761/d1xl1xw1 | Liikkuvat | Liikkuvayksiköt | Ruiskupuristus | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1761/d1xl1xw1

Hammastanko, kaksipuol. hammastus

Z1761/d1xl1xw1

1.2312
1080 N/mm²

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

d1 l1 w1 Tuotenumero CAD-data
25 125 45 Z1761/25x125x45
25 160 45 Z1761/25x160x45
25 200 45 Z1761/25x200x45