Z1893/d1xh1 | Luistin varmistin | Liikkuvayksiköt | Ruiskupuristus | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1893/d1xh1

Kiinnitysosa, for slide retainer catch

Z1893/d1xh1

max. 218 °C

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

a1 d2 d1 h1 Tuotenumero CAD-data
4,85 M3 16 6,35 Z1893/16x6,35
6,35 M3 19 6,35 Z1893/19x6,35
7,6 M3 22 6,35 Z1893/22x6,35