Z1895/d1 | Luistin varmistin | Liikkuvayksiköt | Ruiskupuristus | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1895/d1

Ohjauslista, itsevoiteleva

Z1895/d1

max. 180 °C
1.2767
DLC

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

F2 F1 sw1 r1 h2 h1 a2 a1 l1 d4 d3 d2 d1 Tuotenumero CAD-data
34 28 1,3 0,35 1 10 4,3 1,4 6,6 M3 7 M2 13 Z1895/13
42 38 2 0,5 1,8 14 6 2 9,6 M4 10 M3 18 Z1895/18
92 38 2,5 0,75 2,8 21 9 3 14,4 M5 15 M4 27 Z1895/27

The new HASCO slide retainer Z 1895 /... and slide retainer catch Z 1896 /... are noted for their frictional and positive-locking connection. Slide positions are secured and reliably locked via a positive connection.

Special Features

  • DLC-coated
  • Lubricant-free production
  • Optimum corrosion protection
  • Service temperature up to 180 °C 
  • Compact design
  • Holding force of 3.4 - 9.2 kg
  • Catch design for minimal build volumes
  • The slide retainer can be replaced on the machine