Z1896/d1
Ohjauslista, itsevoiteleva-Salpa
Z1896/d1
max. 180 °C
1.2767
DLC
Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Valitse tästä
F2 |
F1 |
r1 |
Ln |
L0 |
k1 |
h2 |
h1 |
t1 |
b1 |
l1 |
d3 |
d2 |
d1 |
Tuotenumero |
CAD-data |
34 |
28 |
0,4 |
7,5 |
12 |
1,4 |
1 |
7 |
6,3 |
7 |
6,6 |
8,4 |
5,3 |
7 |
Z1896/7
|
|
42 |
38 |
0,5 |
10 |
16 |
2 |
1,8 |
10 |
9 |
10 |
9,6 |
12 |
8,3 |
10 |
Z1896/10
|
|
92 |
38 |
0,8 |
16 |
18 |
3 |
2,8 |
15 |
14 |
15 |
14 |
18 |
12 |
15 |
Z1896/15
|
|
The new HASCO slide retainer Z 1895 /... and slide retainer catch Z 1896 /... are noted for their frictional and positive-locking connection. Slide positions are secured and reliably locked via a positive connection.