Z1832/h1xs1xl1
Puristuslevy
Z1832/h1xs1xl1
53 HRC
1.2842
Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Valitse tästä
Typ |
r1 |
a2 |
a1 |
d1 |
h1 |
s1 |
l1 |
Tuotenumero |
CAD-data |
1 |
1,5 |
3,5 |
- |
M4 |
8 |
4 |
22 |
Z1832/8x4x22
|
|
2 |
1,5 |
3,5 |
18 |
M4 |
8 |
4 |
30 |
Z1832/8x4x30
|
|
2 |
1,5 |
3,5 |
30 |
M4 |
8 |
4 |
50 |
Z1832/8x4x50
|
|
2 |
1,5 |
5,5 |
18 |
M5 |
12 |
5 |
30 |
Z1832/12x5x30
|
|
2 |
1,5 |
5,5 |
24 |
M5 |
12 |
5 |
38 |
Z1832/12x5x38
|
|
2 |
1,5 |
5,5 |
35 |
M5 |
12 |
5 |
53 |
Z1832/12x5x53
|
|
2 |
2 |
7 |
24 |
M6 |
15 |
6 |
38 |
Z1832/15x6x38
|
|
2 |
2 |
7 |
34 |
M6 |
15 |
6 |
50 |
Z1832/15x6x50
|
|
3 |
2 |
7 |
50 |
M6 |
15 |
6 |
71 |
Z1832/15x6x71
|
|
2 |
2 |
8 |
34 |
M6 |
17 |
6 |
50 |
Z1832/17x6x50
|
|
Kategorian kaikki tuotteet - Sovituslistat