Z163/d3xl1 | Palautusyksiköt | Ruiskupuristus | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z163/d3xl1

Palauttajan painehylsy

Z163/d3xl1

1.2826

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

max.F l3 l2 d5 d4 d2 d1 d3 l1 Tuotenumero CAD-data
12000 20 73 13 10 18 16 6 125 Z163/6x125
20000 25 100 17 12,5 24 20 10 160 Z163/10x160