Z1592/d1xl1 | Ulostyönnön kytkimet | Ruiskupuristus | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1592/d1xl1

Ulostyöntäjän kytkentätappi, blank

Z1592/d1xl1

58 HRC
1.2764

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

sw1 l3 l2 d1 l1 Tuotenumero CAD-data
14 220 50 18 200 Z1592/18x200
19 273 60 24 250 Z1592/24x250
24 306 70 30 280 Z1592/30x280