Z1592/d2xl1 | Ulostyönnön kytkimet | Ruiskupuristus | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1592/d2xl1

Ejector coupling rod, blank

Z1592/d2xl1

58 HRC
1.2764

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

sw1 l3 l2 l1 d1 d2 Tuotenumero CAD-data
14 20 50 200 18 18 Z1592/18x200
19 23 60 250 24 24 Z1592/24x250
24 26 70 280 30 30 Z1592/30x280