Z1682/d1xl1 | Ulostyönnön kytkimet | Ruiskupuristus | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1682/d1xl1

Ulostyöntö-/kytkentätappi, blank

Z1682/d1xl1

1.5919

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

sw1 l3 l2 d1 l1 Tuotenumero CAD-data
13 30,5 50 16 180 Z1682/16x180
14 37 50 20 220 Z1682/20x220
22 45 70 30 260 Z1682/30x260
30 59 90 40 300 Z1682/40x300