Z1553/d1xb1xz1xm1
Hammaspyörä
Z1553/d1xb1xz1xm1
1.0503
690 N/mm²
Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Valitse tästä
t1 |
b3 |
b2 |
d4 |
d3 |
d2 |
d1 |
b1 |
z1 |
m1 |
Tuotenumero |
CAD-data |
31,5 |
6 |
22 |
47 |
45 |
40 |
28 |
16 |
45 |
1 |
Z1553/28x16x45x1
|
|
31,5 |
6 |
22 |
52 |
50 |
40 |
28 |
16 |
50 |
1 |
Z1553/28x16x50x1
|
|
31,5 |
6 |
22 |
57 |
55 |
40 |
28 |
16 |
55 |
1 |
Z1553/28x16x55x1
|
|
31,5 |
6 |
22 |
62 |
60 |
40 |
28 |
16 |
60 |
1 |
Z1553/28x16x60x1
|
|
39,5 |
8 |
22 |
57 |
55 |
50 |
36 |
16 |
55 |
1 |
Z1553/36x16x55x1
|
|
39,5 |
8 |
22 |
62 |
60 |
50 |
36 |
16 |
60 |
1 |
Z1553/36x16x60x1
|
|
39,5 |
8 |
22 |
72 |
70 |
50 |
36 |
16 |
70 |
1 |
Z1553/36x16x70x1
|
|