Z1561/d1xd2xb1
Lieriörullalaakerit
Z1561/d1xd2xb1
DIN 5412-1
Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Valitse tästä
min.r2 |
min.r1 |
d1 |
d2 |
b1 |
Tuotenumero |
CAD-data |
0,3 |
0,6 |
15 |
35 |
11 |
Z1561/15x35x11
|
|
0,6 |
1 |
20 |
47 |
14 |
Z1561/20x47x14
|
|
0,6 |
1 |
25 |
52 |
15 |
Z1561/25x52x15
|
|
0,6 |
1 |
30 |
62 |
16 |
Z1561/30x62x16
|
|
0,6 |
1 |
35 |
72 |
17 |
Z1561/35x72x17
|
|
HASCO cylindrical roller bearings Z 1561/... have a high radial loadbearing capacity through the linear contact between the roller and the tracks. They are particularly suited to high-speed applications.