Z1565/d2xd1xb1
Neulalaakerin sisärengas
Z1565/d2xd1xb1
58 HRC
1.3505
Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Valitse tästä
r1 |
Tol.d2 |
d2 |
d1 |
b1 |
Tuotenumero |
CAD-data |
0,3 |
-0,008 |
7 |
10 |
16 |
Z1565/7x10x16
|
|
0,3 |
-0,008 |
9 |
12 |
16 |
Z1565/9x12x16
|
|
0,3 |
-0,008 |
12 |
15 |
16 |
Z1565/12x15x16
|
|
0,3 |
-0,008 |
14 |
17 |
17 |
Z1565/14x17x17
|
|
0,3 |
-0,008 |
17 |
20 |
20 |
Z1565/17x20x20
|
|
0,3 |
-0,01 |
20 |
25 |
20 |
Z1565/20x25x20
|
|
0,3 |
-0,01 |
25 |
30 |
20 |
Z1565/25x30x20
|
|
0,3 |
-0,012 |
30 |
35 |
20 |
Z1565/30x35x20
|
|
0,3 |
-0,012 |
35 |
40 |
20 |
Z1565/35x40x20
|
|
0,3 |
-0,012 |
40 |
45 |
20 |
Z1565/40x45x20
|
|