Z1558/b1xh1xl1 | Voimansiiron lisäosat | Voimansiitro | Ruiskupuristus | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1558/b1xh1xl1

Sovituskiila

Z1558/b1xh1xl1

DIN 6885-1

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

b1 h1 l1 Tuotenumero CAD-data
3 3 8 Z1558/3x3x8
3 3 12 Z1558/3x3x12
3 3 16 Z1558/3x3x16
3 3 20 Z1558/3x3x20
3 3 25 Z1558/3x3x25
3 3 32 Z1558/3x3x32
3 3 36 Z1558/3x3x36
3 3 40 Z1558/3x3x40

Parallel key connections are the most common type of keyed shaft/hub connections.

The HASCO parallel key Z 1558/... fits in shaft and hub grooves, acts as a keyed joint and transmits the torque from one component to another.

Special Features

  • Keyed transmission of torques
  • For centric shaft/hub connections
  • Simple frictional puller connection
  • Reliable transmission without tilting or twisting
  • Corresponds to DIN 6885 Shape A
  • Time savings through easy fitting and removal

Kategorian kaikki tuotteet - Voimansiiron lisäosat
Z1558/b1xh1xl1
Z1558/...
Sovituskiila