Z1500/d1xp1/R/l2 | Voimansiirtoelementit | Voimansiitro | Ruiskupuristus | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z1500/d1xp1/R/l2

Jyrkkäkierteinen kara, right-hand thread

Z1500/d1xp1/R/l2

1.0727
980 N/mm²

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

n1 l3 l1 d2 d1 p1 R l2 Tuotenumero CAD-data
5 50 240 28 Tr16 50 R 160 Z1500/16x50/R/160
5 50 330 28 Tr16 50 R 250 Z1500/16x50/R/250
5 50 240 28 Tr16 63 R 160 Z1500/16x63/R/160
5 50 330 28 Tr16 63 R 250 Z1500/16x63/R/250