Z1050/d1xh1xd2
Tunnelisyöttö, pyöreä
Z1050/d1xh1xd2
54 HRC
1.3343
Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Valitse tästä
sw1 |
h2 |
t2 |
t1 |
a1 |
d5 |
d4 |
d3 |
d1 |
h1 |
d2 |
Tuotenumero |
CAD-data |
5,5 |
0,6 |
1,25 |
10 |
0,5 |
2,5 |
2,2 |
M4 |
6 |
17 |
0,6 |
Z1050/6x17x0,6
|
|
6 |
0,6 |
1,5 |
13 |
0,75 |
3 |
2,2 |
M4 |
8 |
22 |
0,6 |
Z1050/8x22x0,6
|
|
6 |
0,6 |
1,5 |
13 |
0,75 |
3 |
2,4 |
M4 |
8 |
22 |
0,8 |
Z1050/8x22x0,8
|
|
8 |
0,8 |
2 |
12 |
1 |
4 |
2,5 |
M5 |
10 |
22 |
0,8 |
Z1050/10x22x0,8
|
|
8 |
0,8 |
2 |
12 |
1 |
4 |
2,9 |
M5 |
10 |
22 |
1,2 |
Z1050/10x22x1,2
|
|
8 |
0,8 |
2 |
12 |
1 |
4 |
3,3 |
M5 |
10 |
22 |
1,6 |
Z1050/10x22x1,6
|
|
10 |
0,8 |
2,5 |
11 |
1 |
5 |
2,9 |
M5 |
12 |
22 |
1,2 |
Z1050/12x22x1,2
|
|
10 |
0,8 |
2,5 |
11 |
1 |
5 |
3,3 |
M5 |
12 |
22 |
1,6 |
Z1050/12x22x1,6
|
|
10 |
0,8 |
2,5 |
11 |
1 |
5 |
3,7 |
M5 |
12 |
22 |
2,0 |
Z1050/12x22x2,0
|
|