Z10650/l1xb1xh1xd1 | Ruiskutusinsertit | Ruiskutus | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z10650/l1xb1xh1xd1

Tunnelisyöttö, neliö

Z10650/l1xb1xh1xd1

54 HRC
1.3343

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

r2 r1 t5 t4 t3 t2 t1 l4 l3 l2 d4 d3 max.d2 l1 b1 h1 d1 Tuotenumero CAD-data
1,7 0,3 1,5 7 1 2,5 1,5 10 1 4 2,7 M4 0,8 12 5 15 3 Z10650/12x5x15x3
3 0,3 2,5 8,5 2,2 4,8 3 17,3 1,2 5,5 4,5 M5 1,6 20 10 22 5 Z10650/20x10x22x5
3,5 0,3 4 8,5 4,2 7,4 5 26,8 1,4 7 5,5 M6 2,4 30 12 27 8 Z10650/30x12x27x8