Z510/d2xl1xd1 | Suuttimet | Ruiskutus | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z510/d2xl1xd1

Avosuutinaihio, karkaistu

Z510/d2xl1xd1

53 HRC
1.2826

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

r1 k1 t2 t1 a1 d5 d4 d3 d2 l1 d1 Tuotenumero CAD-data
3 13 6 6 11 4 4 28 12 46 1,4 Z510/12x46x1,4
3 13 6 6 11 4 4 28 12 96 1,4 Z510/12x96x1,4
3 18 6 6 15 4 4 38 18 96 1,9 Z510/18x96x1,9
3 18 6 6 15 4 4 38 18 146 1,9 Z510/18x146x1,9
3 18 6 6 15 4 4 38 18 176 1,9 Z510/18x176x1,9
3 23 6 6 20 4 4 48 24 96 2,8 Z510/24x96x2,8
3 23 6 6 20 4 4 48 24 156 2,8 Z510/24x156x2,8
3 23 6 6 20 4 4 48 24 196 2,8 Z510/24x196x2,8
Supplied as a hardened blank, both the length and runner channel of the new HASCO sprue bushing Z510/... can be individually aligned by customers.
  • Hardened blank
  • Extra long length, adjustable to suit application
  • Starting hole for EDM
  • Runner channel can be made as required