H1295/1/d1xl1 | Lämpövastus | Säätötekniikka | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
H1295/1/d1xl1

Thermocouple

H1295/1/d1xl1

max. 400 °C

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

A t1 Typ d1 l1 Tuotenumero
0,22 11,5 1 4 12 H1295/1/4x12
0,22 19,5 1 4 20 H1295/1/4x20
0,22 24,5 1 4 25 H1295/1/4x25