H12291/Typ/Ixn1 | Insertit | Voima-/signaali liitin | Säätötekniikka | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
H12291/Typ/Ixn1

Liittimen sisäosa, kapea

H12291/Typ/Ixn1

DIN EN 61984, VDE 0627

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

h1 l2 l1 Typ I n1 Tuotenumero CAD-data
32,9 56 49,5 1 16 10 H12291/1/16x10
32,9 72,4 66 1 16 16 H12291/1/16x16