H12270/Ixn1 | Kotelot | Voima-/signaali liitin | Säätötekniikka | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
H12270/Ixn1

Voima-/signaali adapteri, with lateral stirrups

H12270/Ixn1

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

h1 l2 l1 I n1 Tuotenumero CAD-data
28,9 93 83 16 10 H12270/16x10
28,9 113 103 16 16 H12270/16x16
28,9 140 130 16 24 H12270/16x24

The tried-and-tested HASCO power/signal connector range has been extended by new connection housings as well as by socket and plug inserts as per DIN EN 61984.

Special Features

  • Utmost electrical safety
  • Temperature resistant insulation
  • Robust screw connections
  • Customised contact assignment