A3503/d1xd2xl1 | Elektrodikupari | Työstötyökalut, aputyökalut | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
A3503/d1xd2xl1

Kipinätyöstökupari, putkimainen poikkipinta

A3503/d1xd2xl1

2.0060

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

d1 d2 l1 Tuotenumero CAD-data
2,5 0,5 200 A3503/2,5x0,5x200
2,8 0,8 200 A3503/2,8x0,8x200
3 1 200 A3503/3x1x200
3,5 1,5 200 A3503/3,5x1,5x200
4 2 200 A3503/4x2x200
4,5 2,5 200 A3503/4,5x2,5x200
5 3 200 A3503/5x3x200
5,5 3,5 200 A3503/5,5x3,5x200
6 4 200 A3503/6x4x200
6,5 4,5 200 A3503/6,5x4,5x200