Z4911/d1xd2 | Ilmausosat | Ulostyöntö | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z4911/d1xd2

Keernapuikko, paineilmakäyttöinen

Z4911/d1xd2

max. 250°C
1.4112

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

Typ k1 l2 l1 d1 d2 Tuotenumero CAD-data
2 5 16 8 8 6 Z4911/8x6
1 5 21 13 12 8 Z4911/12x8
1 6 22 12 16 10 Z4911/16x10