Z4650/b1xs1xl1 | Lattapukkarit | Ulostyöntöjä | Ulostyöntö | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z4650/b1xs1xl1

Liuskaulostyöntäjä, with corner radius, with DLC coating

Z4650/b1xs1xl1

WS (~ 1.2516)
DIN ISO 8693 (DIN 1530-4)
DLC pinnoituksella / pintakovuus >70HRC

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

r1 k1 l3 l2 d2 d1 b1 s1 l1 Tuotenumero CAD-data
0,3 3 5 40 6 3 2,8 0,5 80 Z4650/2,8x0,5x80
0,3 3 5 50 6 3 2,8 0,5 100 Z4650/2,8x0,5x100
0,3 3 5 60 6 3 2,8 0,5 125 Z4650/2,8x0,5x125
0,3 3 5 80 6 3 2,8 0,5 160 Z4650/2,8x0,5x160
0,3 3 5 40 6 3 2,8 0,6 80 Z4650/2,8x0,6x80
0,3 3 5 50 6 3 2,8 0,6 100 Z4650/2,8x0,6x100
0,3 3 5 60 6 3 2,8 0,6 125 Z4650/2,8x0,6x125
0,3 3 5 80 6 3 2,8 0,6 160 Z4650/2,8x0,6x160
0,3 3 5 40 6 3 2,8 0,8 80 Z4650/2,8x0,8x80
0,3 3 5 50 6 3 2,8 0,8 100 Z4650/2,8x0,8x100