Z400/d1xl1 | Ulostyöntötapit | Ulostyöntöjä | Ulostyöntö | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z400/d1xl1

Ulostyöntötappi, lieriökanta

Z400/d1xl1

WS (~ 1.2516)
DIN 1530-1

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

r1 k1 l2 d2 d1 l1 Tuotenumero CAD-data
0,2 1,2 - 2,5 0,8 40 Z400/0,8x40
0,2 1,2 - 2,5 0,8 63 Z400/0,8x63
0,2 1,2 - 2,5 0,8 80 Z400/0,8x80
0,2 1,2 5 2,5 0,8 100 Z400/0,8x100
0,2 1,2 5 2,5 0,8 125 Z400/0,8x125
0,2 1,2 5 2,5 0,8 160 Z400/0,8x160

The innovative HASCO ejector configurator enables users to readily configure ejector pins online in customised lengths.

This tool considerably simplifies and speeds up the ordering process. 

Special  Features

  • Different diameters and freely definable lengths to choose from in a wide range of tolerance levels 
  • Ready-to-install, precision tolerances of up to ± 0.01mm
  • Transparent, user-friendly process 
  • Delivery time and customised price are displayed directly
  • Easy transfer to the shopping cart