Sivustossa käytetään evästeitiä (cookies) sivuston parantamiseen ja analysointiin sekä online-tarjonnan parantamiseen. Tietosuojalauseke sisältää lisätietoja ja mahdollisuuksia estää evästeet. Napsauttamalla OK-painiketta hyväksyt evästeiden käytön.
PIM03;PIM0303;PIM030301;PIM03030101;Z40_d1xl1
Aina hyvin ajan tasalla!
Kirjaudu sisään, jotta voit käyttää tätä toimintoa.
Eikö sinulla ole vielä käyttäjätiliä?Rekisteröidy nyt!
60 HRC WS (~ 1.2516) DIN 1530-1
Valitse tästä
The innovative HASCO ejector configurator enables users to readily configure ejector pins online in customised lengths.
This tool considerably simplifies and speeds up the ordering process.
Special Features
WS (~ 1.2516) DIN 1530-1