Z413/d1xl1 | Ulostyöntötapit | Ulostyöntöjä | Ulostyöntö | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z413/d1xl1

Ulostyöntötappi, lieriökanta

Z413/d1xl1

~1.4125
DIN 1530-1

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

r1 k1 d2 d1 l1 Tuotenumero CAD-data
0,2 2 4 2 100 Z413/2x100
0,2 2 4 2 160 Z413/2x160
0,2 2 4 2 200 Z413/2x200

The innovative HASCO ejector configurator enables users to readily configure ejector pins online in customised lengths.

This tool considerably simplifies and speeds up the ordering process. 

Special  Features

  • Different diameters and freely definable lengths to choose from in a wide range of tolerance levels 
  • Ready-to-install, precision tolerances of up to ± 0.01mm
  • Transparent, user-friendly process 
  • Delivery time and customised price are displayed directly
  • Easy transfer to the shopping cart