Z42/d1xl1 | Ulostyöntötapit | Ulostyöntöjä | Ulostyöntö | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z42/d1xl1

Ulostyöntötappi, kartiokanta

Z42/d1xl1

karkaistu
WS (~ 1.2516)
DIN 1530-3

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

k1 d2 d1 l1 Tuotenumero CAD-data
0,6 0,9 0,5 100 Z42/0,5x100

The innovative HASCO ejector configurator enables users to readily configure ejector pins online in customised lengths.

This tool considerably simplifies and speeds up the ordering process. 

Special  Features

  • Different diameters and freely definable lengths to choose from in a wide range of tolerance levels 
  • Ready-to-install, precision tolerances of up to ± 0.01mm
  • Transparent, user-friendly process 
  • Delivery time and customised price are displayed directly
  • Easy transfer to the shopping cart
  • Short delivery times