Z43/d1xl1
Ulostyöntötappi, kartiokanta
Z43/d1xl1
WAS (~ 1.2343)
DIN 1530-3
Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Valitse tästä
k1 |
d2 |
d1 |
l1 |
Tuotenumero |
CAD-data |
1,8 |
4,5 |
3 |
100 |
Z43/3x100
|
|
1,8 |
4,5 |
3 |
160 |
Z43/3x160
|
|
1,8 |
4,5 |
3 |
200 |
Z43/3x200
|
|
The innovative HASCO ejector configurator enables users to readily configure ejector pins online in customised lengths.
Kategorian kaikki tuotteet - Ulostyöntötapit
Z40/...
Ulostyöntötappi, lieriökanta
Z400/...
Ulostyöntötappi, lieriökanta
Z41/...
Ulostyöntötappi
, lieriökanta
Z410/...
Ulostyöntötappi, kiertolukittu pää
Z412/...
Ulostyöntötappi, plasmanitrattu
Z413/...
Ulostyöntötappi, lieriökanta
Z42/...
Ulostyöntötappi, kartiokanta
Z43/...
Ulostyöntötappi, kartiokanta
Z44/...
Ulostyöntötappi, olakkeellinen
Z441/...
Ulostyöntötappi, lieriökanta
Z443/...
Ulostyöntötappi, lieriökanta