Z1215/b1xl1xs1
Lämpöeristyslevy, rectangular, exterior paneling
Z1215/b1xl1xs1
max. 210°C
Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Valitse tästä
b1 |
l1 |
s1 |
Tuotenumero |
CAD-data |
36 |
196 |
6 |
Z1215/36x196x6
|
|
36 |
218 |
6 |
Z1215/36x218x6
|
|
36 |
246 |
6 |
Z1215/36x246x6
|
|
36 |
296 |
6 |
Z1215/36x296x6
|
|
36 |
346 |
6 |
Z1215/36x346x6
|
|
36 |
396 |
6 |
Z1215/36x396x6
|
|
36 |
446 |
6 |
Z1215/36x446x6
|
|
36 |
496 |
6 |
Z1215/36x496x6
|
|
36 |
546 |
6 |
Z1215/36x546x6
|
|
36 |
596 |
6 |
Z1215/36x596x6
|
|
The HASCO thermal insulating sheets Z 1215/... for pressure-free external insulation prevent the escape of heat from heated injection moulds and compression moulds.
Kategorian kaikki tuotteet - Eristelevyt
Z121/...
Lämpöeristyslevy, round
Z121/...
Lämpöeristyslevy, rectangular, with hole
Z121/...
Lämpöeristyslevy, round, with hole
Z121/...
Lämpöeristyslevy, rectangular
Z1212/...
Lämpöeristyslevy, ilman reikää
Z1213/...
Lämpöeristyslevy, reiällä
Z1215/...
Lämpöeristyslevy, rectangular, exterior panel...