Z121/d1xs1 | Eristelevyt | Yleiset muottiosat | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z121/d1xs1

Lämpöeristyslevy, round

Z121/d1xs1

max. 230 °C
GRP

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

d1 s1 Tuotenumero CAD-data
95 3 Z121/095x3
116 3 Z121/116x3
156 3 Z121/156x3
156 5 Z121/156x5
196 5 Z121/196x5
246 5 Z121/246x5
296 5 Z121/296x5
344 7 Z121/344x7