Z62/Dexs1xDi | Lautasjouset | Jouset | Yleiset muottiosat | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z62/Dexs1xDi

Lautasjousi

Z62/Dexs1xDi

max. 150° C
1.8159
DIN 2093
Puhalletu (puristuspinta)

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

F3 F2 F1 S3 S2 S1 h0 l0 De s1 Di Tuotenumero CAD-data
104 78 46 0,188 0,125 0,063 0,25 0,55 8 0,3 3,2 Z62/8x0,3x3,2
118 89 52 0,188 0,125 0,063 0,25 0,55 8 0,3 4,2 Z62/8x0,3x4,2
185 129 69 0,15 0,1 0,05 0,2 0,6 8 0,4 3,2 Z62/8x0,4x3,2
210 147 78 0,15 0,1 0,05 0,2 0,6 8 0,4 4,2 Z62/8x0,4x4,2

The HASCO disc springs Z62/... are used in injection moulding and diecasting tools when high spring forces are required in a small space. By layering the disc springs on top of one another, the spring characteristics can be individually aligned to specific applications.

  • DIN 2093
  • High spring forces
  • Small installation space
  • Layering allows higher spring forces and displacements
  • Long service life
  • Strong self-damping

Kategorian kaikki tuotteet - Lautasjouset
Z62/Dexs1xDi
Z62/...
Lautasjousi