K1000/d1xh1 | Keskitysrenkaat | Yleiset muottiosat | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
K1000/d1xh1

Keskityslaippa, with mounting hole

Replacement product
Z7515/d1xh1

1.1730
640 N/mm²


K1000/d1xh1

1.1730
640 N/mm²

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

Typ h2 s1 d2 d1 h1 Tuotenumero Replacement product CAD-data
2 - 3 36 90 11 K1000/90x11
2 - - 36 90 12 K1000/90x12
2 - 5 36 90 13 K1000/90x13
2 - 7 36 90 15 K1000/90x15
3 7 3 36 100 11 K1000/100x11
3 4 - 36 100 12 K1000/100x12
3 9 5 36 100 13 K1000/100x13
3 11 7 36 100 15 K1000/100x15
3 12,5 8,5 36 100 16,5 K1000/100x16,5
3 7 3 36 110 11 K1000/110x11