Z7500/d1xd2xh1
Keskityslaippa, Adapteri
Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Valitse tästä
n2 |
Pos2 |
d4 |
d3 |
d1 |
d2 |
h1 |
Tuotenumero |
CAD-data |
3 |
Z692/12 |
4 |
- |
60 |
101,6 |
10 |
Z7500/60x101,6x10
|
|
3 |
Z692/12 |
- |
- |
90 |
160 |
10 |
Z7500/90x160x10
|
|
3 |
Z692/7 |
- |
- |
100 |
125 |
10 |
Z7500/100x125x10
|
|
3 |
Z692/12 |
- |
- |
100 |
160 |
10 |
Z7500/100x160x10
|
|
3 |
Z692/7 |
- |
4 |
101,6 |
125 |
10 |
Z7500/101,6x125x10
|
|
3 |
Z692/12 |
- |
4 |
101,6 |
160 |
10 |
Z7500/101,6x160x10
|
|
3 |
Z692/7 |
- |
- |
110 |
125 |
10 |
Z7500/110x125x10
|
|
3 |
Z692/12 |
- |
- |
110 |
160 |
10 |
Z7500/110x160x10
|
|
3 |
Z692/12 |
- |
- |
125 |
160 |
10 |
Z7500/125x160x10
|
|
3 |
Z692/12 |
- |
- |
125 |
200 |
10 |
Z7500/125x200x10
|
|
The new HASCO locating ring adapter Z7500/... enables, through an integrated spring tensioning system, flexible, tool-free adjustment of injection moulds on injection moulding machines with larger breakthroughs.
Kategorian kaikki tuotteet - Keskitysrenkaat
Z7500/...
Keskityslaippa, Adapteri
Z7510/...
Keskityslaippa, fixed half
Z7511/...
Keskityslaippa
, fixed half
Z7515/...
Keskityslaippa, with fixing holes
Z7516/...
Keskityslaippa, with fixing holes
Z7520/...
Keskityslaippa, moving half
Z7525/...
Keskityslaippa, with fixing holes
Z7530/...
Keskityslaippa, ilman olaketta
Z7535/...
Keskityslaippa, with fixing holes
Z7540/...
Keskityslaippa, with fixing holes, Inch