Z7511/d1xd2xh1
Keskityslaippa
, fixed half
Z7511/d1xd2xh1
1.1730
640 N/mm²
Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Valitse tästä
Typ |
h2 |
s1 |
d1 |
d2 |
h1 |
Tuotenumero |
CAD-data |
1 |
7 |
3 |
60 |
26 |
11 |
Z7511/60x26x11
|
|
1 |
9 |
5 |
60 |
26 |
13 |
Z7511/60x26x13
|
|
1 |
4 |
- |
60 |
36 |
8 |
Z7511/60x36x8
|
|
The HASCO locating ring range with the new variants Z7511/... and Z7516/... plus the extensive additions to the Z7520/... and Z7525/... product groups permit the precise centring and reliable guidance of moulds when they are clamped onto the injection moulding machine.
Kategorian kaikki tuotteet - Keskitysrenkaat
Z7500/...
Keskityslaippa, Adapteri
Z7510/...
Keskityslaippa, fixed half
Z7511/...
Keskityslaippa
, fixed half
Z7515/...
Keskityslaippa, with fixing holes
Z7516/...
Keskityslaippa, with fixing holes
Z7520/...
Keskityslaippa, moving half
Z7525/...
Keskityslaippa, with fixing holes
Z7530/...
Keskityslaippa, ilman olaketta
Z7535/...
Keskityslaippa, with fixing holes
Z7540/...
Keskityslaippa, with fixing holes, Inch