Z67/d1xs1
Lukkorengas, akseleille
Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Valitse tästä
a3 |
a2 |
a1 |
b2 |
b1 |
d5 |
d4 |
d3 |
d2 |
d1 |
s1 |
Tuotenumero |
CAD-data |
1 |
0,6 |
3,3 |
1,1 |
1,8 |
1,5 |
17,6 |
9,3 |
9,6 |
10 |
1 |
Z67/10x1
|
|
1 |
0,8 |
3,3 |
1,1 |
1,8 |
1,5 |
18,6 |
10,2 |
10,5 |
11 |
1 |
Z67/11x1
|
|
1 |
0,8 |
3,3 |
1,1 |
1,8 |
1,7 |
19,6 |
11 |
11,5 |
12 |
1 |
Z67/12x1
|
|
1 |
0,9 |
3,4 |
1,1 |
2 |
1,7 |
20,8 |
11,9 |
12,4 |
13 |
1 |
Z67/13x1
|
|
1 |
0,9 |
3,5 |
1,1 |
2,1 |
1,7 |
22 |
12,9 |
13,4 |
14 |
1 |
Z67/14x1
|
|
1 |
1,1 |
3,6 |
1,1 |
2,2 |
1,7 |
23,2 |
13,8 |
14,3 |
15 |
1 |
Z67/15x1
|
|
1 |
1,2 |
3,7 |
1,1 |
2,2 |
1,7 |
24,4 |
14,7 |
15,2 |
16 |
1 |
Z67/16x1
|
|
1 |
1,2 |
3,8 |
1,1 |
2,3 |
1,7 |
25,6 |
15,7 |
16,2 |
17 |
1 |
Z67/17x1
|
|