Z28/d1 | Mutterit | Kiinnitystarvikkeet | Yleiset muottiosat | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z28/d1

Kuusiomutteri

Z28/d1

DIN EN ISO 4032 (DIN EN 24032)
800 N/mm²

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

sw1 e1 h1 d1 Tuotenumero CAD-data
5,5 6 2,2 M3 Z28/3
7 7,7 2,9 M4 Z28/4
8 8,8 3,7 M5 Z28/5
10 11,1 4,7 M6 Z28/6
13 14,4 6,1 M8 Z28/8
17 18,9 7,6 M10 Z28/10
19 21,1 9,6 M12 Z28/12
22 24,5 10,3 M14 Z28/14
24 26,8 12,3 M16 Z28/16
30 33 14,9 M20 Z28/20