Z330/d1xl1
Uppokantaruuvi, Torx®
Z330/d1xl1
DIN ISO 14581
800 N/mm²
Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Valitse tästä
sw1 |
k1 |
t1 |
l2 |
d2 |
d1 |
l1 |
Tuotenumero |
CAD-data |
T10 |
1,7 |
0,8 |
2,8 |
6,7 |
M3 |
6 |
Z330/3x6
|
|
T10 |
1,7 |
0,8 |
4,8 |
6,7 |
M3 |
8 |
Z330/3x8
|
|
T10 |
1,7 |
0,8 |
6,8 |
6,7 |
M3 |
10 |
Z330/3x10
|
|
T10 |
1,7 |
0,8 |
8,8 |
6,7 |
M3 |
12 |
Z330/3x12
|
|
T20 |
2,3 |
0,95 |
3,6 |
8 |
M4 |
8 |
Z330/4x8
|
|
T20 |
2,3 |
0,95 |
5,6 |
8 |
M4 |
10 |
Z330/4x10
|
|
T20 |
2,3 |
0,95 |
7,6 |
8 |
M4 |
12 |
Z330/4x12
|
|
T20 |
2,3 |
0,95 |
11,6 |
8 |
M4 |
16 |
Z330/4x16
|
|
T20 |
2,3 |
0,95 |
15,6 |
8 |
M4 |
20 |
Z330/4x20
|
|
T25 |
2,8 |
1,1 |
2,8 |
10 |
M5 |
8 |
Z330/5x8
|
|