Z743/b1xl1xmax.h1
Voimakiinnitin, high design
Z743/b1xl1xmax.h1
~1.0501
Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Valitse tästä
M |
max.F1 |
sw1 |
h3 |
h2 |
min.h1 |
a2 |
a1 |
b3 |
b2 |
max.l2 |
d1 |
b1 |
l1 |
max.h1 |
Tuotenumero |
CAD-data |
60 |
20 |
8 |
5 |
37 |
5 |
- |
12 |
52 |
24 |
62 |
M12 |
14 |
95 |
50 |
Z743/14x95x50
|
|
60 |
19 |
8 |
5 |
37 |
5 |
24 |
12 |
52 |
24 |
90 |
M12 |
14 |
135 |
70 |
Z743/14x135x70
|
|
120 |
26 |
10 |
5 |
42 |
5 |
- |
15 |
60 |
28 |
72 |
M16 |
18 |
110 |
60 |
Z743/18x110x60
|
|
120 |
22 |
10 |
5 |
42 |
5 |
28 |
15 |
60 |
28 |
105 |
M16 |
18 |
155 |
80 |
Z743/18x155x80
|
|
150 |
30 |
12 |
5 |
48 |
5 |
- |
19 |
75 |
34 |
85 |
M20 |
22 |
125 |
70 |
Z743/22x125x70
|
|
150 |
28 |
12 |
5 |
48 |
5 |
34 |
19 |
75 |
34 |
110 |
M20 |
22 |
175 |
90 |
Z743/22x175x90
|
|