Z48707/d1xYY | Leimapalat | Leimapalat | Yleiset muottiosat | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z48707/d1xYY

Päiväysleimasin, vuosi/kuukausi

Z48707/d1xYY

58 HRC
1.4112

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

t4 t3 t2 t1 l1 d4 d3 d2 d1 YY Tuotenumero CAD-data
3,5 0,12 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 5 20 Z48707/5x20
3,5 0,12 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 5 21 Z48707/5x21
3,5 0,15 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 6 20 Z48707/6x20
3,5 0,15 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 6 21 Z48707/6x21
4 0,18 0,2 0,5 20 M2,5x0,3 M4 4,6 8 20 Z48707/8x20
4 0,18 0,2 0,5 20 M2,5x0,3 M4 4,6 8 21 Z48707/8x21
4 0,2 0,2 0,5 20 M2,5x0,3 M5 4,6 10 20 Z48707/10x20
4 0,2 0,2 0,5 20 M2,5x0,3 M5 4,6 10 21 Z48707/10x21
6 0,2 0,25 0,5 25 M3x0,5 M6 6,4 12 20 Z48707/12x20
6 0,2 0,25 0,5 25 M3x0,5 M6 6,4 12 21 Z48707/12x21
Kategorian kaikki tuotteet - Leimapalat
Z48/d1xYY
Z48/...
Päiväysleimasin, Year, Month, not hight-adjus...
Z482/d1
Z482/...
Kuukausipäiväysleimasin, Month, not hight-adj...
Z483/d1xYY
Z483/...
Vuosipäiväysleimasin, Year, not hight-adjusta...
Z485/d1xYY
Z485/...
Päiväysleimasin, Year, Month, not hight-adju...
Z4870/d1
Z4870/...
Marking stamp, blanc with arrow insert
Z48700/d1xYY
Z48700/...
Päiväysleimasin, vuosi/kuukausi
Z48705/d1
Z48705/...
Kuukausimerkintäleimasin, Month
Z48707/d1xYY
Z48707/...
Päiväysleimasin, vuosi/kuukausi
Z4871/d1
Z4871/...
Marking stamp, blanc with arrow insert
Z48710/d1xYY
Z48710/...
Vuosimerkintäleimasin, Year
Z48711/d1
Z48711/...
Päiväysleimasin, viikko
Z48712/d1
Z48712/...
Päivämerkintäleimasin, Day
Z48714/d1
Z48714/...
Päivämerkintäleimasin, Weekday
Z48715/d1xYY
Z48715/...
Päiväysleimasin, vuosi/kuukausi
Z48717/d1
Z48717/...
Kuukausimerkintäleimasin, Month
Z48718/d1xYY
Z48718/...
Vuosimerkintäleimasin, Year
Z48720/d1xYY
Z48720/...
Päiväysleimasin, vuosi/kuukausi
Z48722/d1
Z48722/...
Päiväysleimasin, viikko
Z48723/d1
Z48723/...
Päivämerkintäleimasin, Day
Z48725/d1
Z48725/...
Päivämerkintäleimasin, Weekday
Z48730/d1
Z48730/...
Kerrosmerkintäleimasin, Shift
Z48731/d1
Z48731/...
A-M merkintäleimasin, A-M
Z48732/d1
Z48732/...
N-Z merkintäleimasin, N-Z
Z48733/d1
Z48733/...
0-9 merkintäleimasin, 0-9
Z48734/d1xYY
Z48734/...
Päiväysleimasin, vuosi/vuosineljännes
Z48735/d1
Z48735/...
Päiväysleimasin, vuosineljännes
Z48755/d1
Z48755/...
Kerrosmerkintäleimasin, Shift
Z48756/d1
Z48756/...
A-M merkintäleimasin, A-M
Z48757/d1
Z48757/...
N-Z merkintäleimasin, N-Z
Z48758/d1
Z48758/...
0-9 merkintäleimasin, 0-9
Z48759/d1xYY
Z48759/...
Päiväysleimasin, vuosi/vuosineljännes
Z48760/d1
Z48760/...
Päiväysleimasin, vuosineljännes
Z4880/d1
Z4880/...
Merkkausinsertti , Elintarvike
Z4881/d1
Z4881/...
Merkkausinsertti, CE
Z4882/d1
Z4882/...
Merkkausinsertti , Recycling
Z4883/d1/Typ
Z4883/...
Merkkausinsertti , Kierrätys koodi