Z48711/d1 | Leimapalat | Leimapalat | Yleiset muottiosat | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z48711/d1

Päiväysleimasin, viikko

Z48711/d1

58 HRC
1.4112

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

t4 t3 t1 l1 d4 d3 d2 d1 Tuotenumero CAD-data
3,5 0,12 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 5 Z48711/5
3,5 0,15 0,3 17 M1,6x0,2 M3 3,1 6 Z48711/6
4 0,18 0,5 20 M2,5x0,35 M4 4,6 8 Z48711/8
4 0,2 0,5 20 M2,5x0,35 M5 4,6 10 Z48711/10
6 0,2 0,5 25 M3x0,5 M6 6,4 12 Z48711/12