Z4801/l1xb1 | Merkkaus laitteet | Leimapalat | Yleiset muottiosat | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z4801/l1xb1

Vaihdettava merkintälaatta, neliö

Z4801/l1xb1

54 HRC
1.2767

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

r1 l1 b1 Tuotenumero CAD-data
3,2 18 10 Z4801/18x10
3,5 25 20 Z4801/25x20
3,5 35 25 Z4801/35x25