Z481/d1xYY | Nuoli insertti | Leimapalat | Yleiset muottiosat | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z481/d1xYY

Vuosilukunuoliosa, Year

Z481/d1xYY

58 HRC
1.4112

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

t3 t2 l1 d2 d1 YY Tuotenumero
0,15 0,5 14 3,5 6 21 Z481/6x21
0,15 0,5 14 3,5 6 22
Z481/6x22
0,15 0,6 17 4,5 8 21 Z481/8x21
0,15 0,6 17 4,5 8 22
Z481/8x22
0,2 0,9 22 6,5 12 21 Z481/12x21
0,2 0,9 22 6,5 12 22
Z481/12x22
0,2 0,9 27 9 16 21 Z481/16x21
0,2 0,9 27 9 16 22
Z481/16x22
0,2 0,9 36 10,5 20 21 Z481/20x21
0,2 0,9 36 10,5 20 22
Z481/20x22