Z48713/d1 | Nuoli insertti | Leimapalat | Yleiset muottiosat | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z48713/d1

Nuoliosa, vaihdettava

Z48713/d1

58 HRC
1.4112

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

k1 t1 l1 d4 d2 d1 Tuotenumero
3 0,3 13 M1,6x0,2 3,1 5 Z48713/5
3 0,3 13 M1,6x0,2 3,1 6 Z48713/6
4 0,5 14 M2,5x0,35 4,6 8 Z48713/8
4 0,5 14 M2,5x0,35 4,6 10 Z48713/10
4 0,5 17 M3x0,5 6,4 12 Z48713/12