Z710/d1
max. 200°C
C15E
DIN 580
Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Valitse tästä
max.F2 |
max.F1 |
k1 |
h1 |
l1 |
d4 |
d3 |
d2 |
d1 |
Tuotenumero |
CAD-data |
100 |
140 |
8 |
36 |
13 |
20 |
36 |
20 |
M8 |
Z710/8
|
|
170 |
230 |
10 |
45 |
17 |
25 |
45 |
25 |
M10 |
Z710/10
|
|
240 |
340 |
12 |
53 |
20,5 |
30 |
54 |
30 |
M12 |
Z710/12
|
|
500 |
700 |
14 |
62 |
27 |
35 |
63 |
35 |
M16 |
Z710/16
|
|
860 |
1200 |
16 |
71 |
30 |
40 |
72 |
40 |
M20 |
Z710/20
|
|
1290 |
1800 |
20 |
90 |
36 |
50 |
90 |
50 |
M24 |
Z710/24
|
|
2300 |
3200 |
24 |
109 |
45 |
60 |
108 |
65 |
M30 |
Z710/30
|
|
3300 |
4600 |
28 |
128 |
54 |
70 |
126 |
75 |
M36 |
Z710/36
|
|
4500 |
6300 |
32 |
147 |
63 |
80 |
144 |
85 |
M42 |
Z710/42
|
|
6100 |
8600 |
38 |
168 |
68 |
90 |
166 |
100 |
M48 |
Z710/48
|
|