Z56/d1xh1 | Säätölevyt | Yleiset muottiosat | Z | Product catalogue | HASCO Portal
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
Z56/d1xh1

Pidätyslaatta

Z56/d1xh1

1.1730
690 N/mm²

Hinnat ja ostoskori tulevat näkyville kirjauduttuasi sisään.
Rekisteröi

Valitse tästä

t1 d3 d2 d1 h1 Tuotenumero CAD-data
8,4 6,6 11 15 10 Z56/15x10
11 9 14,5 22 14 Z56/22x14
13,5 11 17,5 36 20 Z56/36x20
15,5 14 20 46 25 Z56/46x25
21 18 26 56 32 Z56/56x32