CimatronE | HASCO Portal
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
CimatronE

CimatronE on CAD/CAM-ratkaisu työkalu- ja muottivalmistukseen. Järjestelmä kattaa koko tuotteen syntyprosessin projektin arvioinnista ja suunnittelusta valmistukseen ja toimitukseen. Suunnittelijat voi rakentaa ohjelmistolla muotteja nopeasti ja helposti esikonfiguroiduista levysarjoista. Muotin rakenne voidaan konfiguroida ja ladata muutamassa minuutissa käyttämällä standardiluettelo-osia tai käyttäjän määrittelemiä osia.

Tarvitaan vain muutama vaihe: Ensin ladataan valittua luettelostandardia vastaava täydellinen muottirakenne. Sitä voidaan muuttaa seuraavan suunnitteluprosessin kaikissa vaiheista. HASCO-standardiosamoduuli on integroitu järjestelmään monipuolisena luettelokirjastona yksilöllisten, spesifisten muutosten ja laajennusten toteuttamiseksi. Muottirakenteet voidaan tuottaa käytännössä nopeasti ja joustavasti. 

3D Systems Software:
3D Systems Software GmbH kuuluu 3D Systems -ryhmään, joka on Design to Manufacturing -ratkaisujen johtava toimittaja. Yhtiön ohjelmistoratkaisut CimatronE ja Virtual Gibbs® ovat tehokkaita työkaluja digitaalisen valmistuksen toteuttamiseen. CimatronE keskittyy järjestelmäsovelluksiin erityisesti työkalujen ja muottien tuottajille sekä osien valmistajille. Sovellus on tarkoitettu valmistusprosessin optimointiin, tuotteiden toimitusaikojen lyhentämiseen ja siten asiakasyritysten kilpailukyvyn selvään parantamiseen.


HASCO split mould kit as a parametrised data set from a customer

The mouldmakers at Eugster AG like to use HASCO split mould kits for demoulding complex injection moulded parts. The range of plastic types to be processed extends from high-temperature grades, via PEEK, right through to filled materials.

On the HASCO split mould kits, the inclined bolts are held in separate guides at the base of the splits – this ensures a particularly homogeneous and linear distribution of force and hence a harmonious movement. Malfunctions due to tilted splits are thus excluded right from the start.

The individual components of the split mould kit have been parametrised under Cimatron by designer Thomas Felber at Eugster AG and made available to us. Changing the size of the mould, which previously necessitated a virtually complete redesign, can now be performed at the push of a button. The model is fully scalable. All the parametrised data for the complete mould unit is currently available to all users here.